(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador - boquilla, conexión de tubería, macho, acero inoxidable

Adaptador - boquilla, conexión de tubería, macho, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un niple hexagonal reductor roscado de acero inoxidable adecuado para varios tipos de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RNI-8X6A-SUS
RNI-10X6A-SUS
RNI-10X8A-SUS
RNI-15X6A-SUS
RNI-15X8A-SUS
RNI-15X10A-SUS
RNI-20X6A-SUS
RNI-20X8A-SUS
RNI-20X10A-SUS
RNI-20X15A-SUS
RNI-25X8A-SUS
RNI-25X10A-SUS
RNI-25X15A-SUS
RNI-25X20A-SUS
RNI-32X15A-SUS
RNI-32X20A-SUS
RNI-32X25A-SUS
RNI-40X20A-SUS
RNI-40X25A-SUS
RNI-40X32A-SUS
RNI-50X15A-SUS
RNI-50X20A-SUS
RNI-50X25A-SUS
RNI-50X32A-SUS
RNI-50X40A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

103/4B(20A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico