(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla hexagonal - accesorio de tubería, macho, acero inoxidable

Boquilla hexagonal - accesorio de tubería, macho, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Una boquilla hexagonal roscada de acero inoxidable adecuada para varios tipos de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNI-6A-SUS
HXNI-8A-SUS
HXNI-10A-SUS
HXNI-15A-SUS
HXNI-20A-SUS
HXNI-25A-SUS
HXNI-32A-SUS
HXNI-40A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico