(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo - latón, racor de anillo de compresión, serie ARR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ARR-06008
ARR-08008
ARR-10008
ARR-15008
ARR-16008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10667.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10887.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010108.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151511.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161612.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados anillo Material (componentes relacionados) Latón (sin cadmio)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aire Rango de temperatura aplicable (parte asociada) * Uso en un rango de no congelación(℃) -20~150
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 7 Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico