(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Uniones - Pasamuros, latón, conexión abocinada, serie FUB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FUB-83008

Número de Parte
FUB-83008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Unión Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de pulgada de tubería de cobre Material de tubo aplicable Cobre
Nominal 1(pulgada) 3/8 Tubo aplicable OD 1(mm) 9.52 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa
Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5 Longitud sobre L(mm) 73.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FUB-83008 de la serie Uniones - Pasamuros, latón, conexión abocinada, serie FUB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico