(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tees - latón, conexión abocinada, hembra BSPT, serie FFT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FFT-08828

Número de Parte
FFT-08828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Tee Rosca 1(mm) 8 Tipo de rosca de conexión Rc
Tipos Adecuado Tipo de montaje Accesorios acampanados Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material de tubo aplicable Cobre Tema Nominal 1/4B(8A)
Tubo aplicable OD 1(mm) 8 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5
Longitud sobre L(mm) 66.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FFT-08828 de la serie Tees - latón, conexión abocinada, hembra BSPT, serie FFT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico