(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector recto - latón, conexión abocardada, macho BSPT, serie FMC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FMC-12848
FMC-82828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal 1
(pulgada)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
Longitud sobre L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Tamaño de mm de tubo de cobre1/2B(15A)-1253.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Tamaño de pulgada de tubería de cobre1/4B(8A)1/46.3537.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Accesorios acampanados Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre recocido) Material de tubo aplicable Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico