(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector recto - Pasamuros, latón, racor de anillo de compresión, hembra BSPT, serie RFB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RFB-14848

Número de Parte
RFB-14848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Rosca 1(mm) 14 Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material de tubo aplicable Cobre / Acero inoxidable Tema Nominal 1/2B(15A) Tubo aplicable OD 1(mm) 14
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5 Longitud sobre L(mm) 69.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RFB-14848 de la serie Conector recto - Pasamuros, latón, racor de anillo de compresión, hembra BSPT, serie RFB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico