(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tees - latón, accesorio de compresión, BSPT macho, serie RRT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RRT-06828

Número de Parte
RRT-06828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Tee Rosca 1(mm) 6 Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material de tubo aplicable Cobre / Acero inoxidable Tema Nominal 1/4B(8A)
Tubo aplicable OD 1(mm) 6 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5
Longitud sobre L(mm) 56.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RRT-06828 de la serie Tees - latón, accesorio de compresión, BSPT macho, serie RRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico