(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe hembra tipo racor atornillado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SFS-81828
SFS-82828
SFS-82838
SFS-83838
SFS-84848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1/8B(6A)1/4B(8A)26.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/4B(8A)-28.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1/4B(8A)3/8B(10A)30.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/8B(10A)-32.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-40.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico