(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utiliza material de latón libre de cadmio.
[Caracteristicas]
- Un accesorio que se puede usar como una rosca cónica de tubería JIS B 0203 (ISO 7-1) y una rosca de tubería paralela JIS B 0202 (ISO 228-1).
- Úselo para conexiones herméticas en tuberías, componentes de tuberías, equipos de fluidos, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SXL-81818 |
SXL-81828 |
SXL-82818 |
SXL-82828 |
SXL-82838 |
SXL-83828 |
SXL-83838 |
SXL-83848 |
SXL-84838 |
SXL-84848 |
Cargando…
Material | Latón (sin cadmio) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 21 | Forma de conexión | Codo de la calle |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Aire | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::150 | Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
Presión de funcionamiento normal(MPa) | 14.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente