(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapa de montaje de tornillo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCP-81008
SCP-82008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)9.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)11.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Paso (Terminal)
Forma de conexión Gorra Rosca de conexión tipo M1 G (girado) Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico