(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de montaje codo hembra / macho de 45 grados

Tornillo de montaje codo hembra / macho de 45 grados
  • Descuento por volumen

Un codo roscado, codo macho / hembra de 45 °, fabricado por Koyo Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: latón sin cadmio
· Fluido de trabajo: aire

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHL-81818
SHL-82828
SHL-83838
SHL-84848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L1
(mm)
Longitud L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)21.020.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)26.025.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)29.028.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)35.034.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo femenino 45 ° masculino Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico