(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de manguera Tornillo hembra T de rama de manguera

Conexión de manguera Tornillo hembra T de rama de manguera
  • Descuento por volumen

Se utiliza material de latón libre de cadmio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HFT-03828

Número de Parte
HFT-03828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
A Rama T Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Hilo Femenino
Tipo de rosca aplicable S2 (o S) Rc Rosca aplicable Nominal S2 (o S) 1/4 Nominal(φ) 8
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~150 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7
Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5 Longitud (aproximadamente L)(mm) 97.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HFT-03828 de la serie Conexión de manguera Tornillo hembra T de rama de manguera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico