(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· El tubo se sujeta mediante la fuerza del resorte del borde "ACTIVO". La mayoría de los accesorios de un toque tienen un borde pasivo diseñado para lograr una fuerza de sujeción máxima solo cuando el tubo está presurizado; sin embargo, el borde "ACTIVO" siempre sujeta el tubo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) | Material de la porción del hilo | C3604 (latón) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) | Tipo de montaje | Tornillo de montaje |
Conexión de montaje por tornillo | Conector de pezón | Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente