(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· Conexión y desconexión con un solo toque y sin herramientas.
· Se puede acoplar un accesorio de anillo de color para facilitar su identificación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) | Material de la porción del hilo | C3604 (latón) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Aire comprimido (incluido el vacío) | Tipo de montaje | Rama de montaje de tornillo |
Conexión de rama de montaje de tornillo | Triple banjo | Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente