(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conexión instantánea ultracompacta útil para reducir el espacio ocupado por las tuberías. Codo masculino.
[Características]
· Ultrapequeño, reduciendo el espacio de tubería.
· Se utiliza niquelado no electrolítico, que proporciona propiedades superiores de resistencia a la corrosión.
· Se utiliza un conector macho tipo hueco hexagonal (recto) para ahorrar espacio.
· El anillo de bloqueo de rotación evita la rotación completa del tubo.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y tes pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual gracias al sellado del elemento roscado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M4R-01ML |
M4R-M3ML |
M4R-M5ML |
M6R-01ML |
M6R-M5ML |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) | Aplicación | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Aire comprimido (incluido el vacío) | Tipo de montaje | Tornillo de montaje | Conexión de montaje por tornillo | Codo |
Codos | Codos masculinos | Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente