(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil FUJI Branch Y

Conector táctil FUJI Branch Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· Conexión y desconexión con un solo toque y sin herramientas.
· Se puede acoplar un accesorio de anillo de color para facilitar su identificación.

PDF

 
Número de Parte
4R-01BY
4R-02BY
4R-M5BY
6R-01BY
6R-02BY
6R-03BY
6R-M5BY
8R-01BY
8R-02BY
8R-03BY
10R-01BY
10R-02BY
10R-03BY
10R-04BY
12R-02BY
12R-03BY
12R-04BY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Poliacetal Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Conexión de rama de montaje de tornillo Rama Y Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico