(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conector táctil FUJI codo macho largo

Conector táctil FUJI codo macho largo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conexión instantánea con anillo de bloqueo de rotación que impide la rotación completa del tubo.
· Codo macho largo con cuerpo disponible en metal y plástico.

PDF

 
Número de Parte
4-01M2L
4-02M2L
4R-01M2L
4R-02M2L
6-01M2L
6-02M2L
6R-01M2L
6R-02M2L
8-01M2L
8-02M2L
8-03M2L
8R-01M2L
8R-02M2L
8R-03M2L
10-02M2L
10-03M2L
10-04M2L
10R-02M2L
10R-03M2L
10R-04M2L
12-02M2L
12-03M2L
12-04M2L
12R-02M2L
12R-03M2L
12R-04M2L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material de sellado NBR (caucho de nitrilo) Material de la porción del hilo C3604 (latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Tornillo de montaje
Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Codos Largos Masculinos Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico