(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Conector táctil Mini Union

Conector táctil Mini Union
  • Descuento por volumen

Conexión instantánea ultracompacta útil para reducir el espacio ocupado por las tuberías. Unión.

[Características]
· Ultrapequeño, reduciendo el espacio de tubería.
· Se utiliza niquelado no electrolítico, que proporciona propiedades superiores de resistencia a la corrosión.
· Se utiliza un conector macho tipo hueco hexagonal (recto) para ahorrar espacio.
· El anillo de bloqueo de rotación evita la rotación completa del tubo.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y tes pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual gracias al sellado del elemento roscado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M4R-00U

 
Número de Parte
M4R-00U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Poliacetal Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Temperatura de operación -5::60
Tamaño de tubo 1(φ) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M4R-00U de la serie Conector táctil Mini Union.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico