(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Mini rama macho Tee

Conector táctil Mini rama macho Tee
  • Descuento por volumen

Adaptador ultracompacto de un toque útil para reducir el espacio ocupado por las tuberías. Camisetas de rama masculina.

[Caracteristicas]
· Ultra pequeño, reduciendo el espacio de la tubería.
· Se utiliza niquelado electrolítico, que proporciona propiedades superiores de resistencia a la corrosión.
· Se utiliza un conector macho de hendidura hexagonal (recto) para ahorrar espacio.
· El anillo de bloqueo de rotación evita la rotación completa del tubo.
· El cuerpo y los elementos de tornillo de los codos y las ramas en T pueden girar.
· * No es de tipo rotativo.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): se puede utilizar para la tubería tal como está debido al sellado del elemento de tornillo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M4R-M5MT

 
Número de Parte
M4R-M5MT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Poliacetal Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Conexión de rama de montaje de tornillo Tee rama masculina Temperatura de operación -5::60
Tamaño de tubo 1(φ) 4 Rosca T M5X0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M4R-M5MT de la serie Conector táctil Mini rama macho Tee.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico