(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Se ha mejorado la resistencia y la resistencia a la corrosión mediante el uso de SUS303 para las áreas metálicas del cuerpo principal.
· Se evita la fuga de iones metálicos como cobre y zinc y la corrosión de componentes en un accesorio de tubería soluble (corrosión por descincificación) que es propensa a ocurrir con juntas de latón.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material del cuerpo | PBT ignífugo | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 303 | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) |
Tipo de montaje | Tornillo de montaje | Conexión de montaje por tornillo | Conectores macho | Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente