(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil cinco, diámetro diferente Unión Y

Conector táctil cinco, diámetro diferente Unión Y
  • Descuento por volumen

Conexión ligera de un toque con resina retardante de llama. Unión de diámetro escalonado-Y.

[Características]
· Se han eliminado las piezas innecesarias y se han minimizado los tamaños de las piezas restantes para lograr la máxima rentabilidad.
· Mayor reducción de peso lograda al hacer que las partes del cuerpo sean todas de resina.
· Utiliza un nuevo anillo de bloqueo para lograr una función conjunta para realizar el trabajo de tubería de manera más suave y segura.
· Adopción de nueva empaquetadura de anillos.
· Reduce la operatividad de la conexión manteniendo una alta estanqueidad.
· Todos los artículos están marcados con láser.
· Todos los números de modelo de los artículos están anotados en el producto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FR4-06UY
FR4-06UYW
FR6-08UY
FR6-08UYW
FR8-10UY
FR8-10UYW
FR10-12UY
FR10-12UYW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

64Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210Blanco
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Color del cuerpo principal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Reducir Union-Y Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico