(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Five Union Y

Conector táctil Five Union Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· TCV se compone de sólo cinco componentes. Menos componentes reducen considerablemente el costo.
· Hay un tipo de cuerpo de resina sólida disponible en estilos de conector macho y de codo.
· Un anillo de bloqueo de acero inoxidable de nuevo diseño garantiza una conexión completa del tubo
· Un respaldo de anillo de nuevo diseño asegura un sellado completo.

PDF

 
Número de Parte
FR4-00UY
FR4-00UYW
FR6-00UY
FR6-00UYW
FR8-00UY
FR8-00UYW
FR10-00UY
FR10-00UYW
FR12-00UY
FR12-00UYW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo PBT ignífugo Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Y Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico