(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento CHS-MP

Acoplamiento CHS-MP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Evita la extracción que se produce debido al enganche de las cubiertas protectoras en sus extremos puntiagudos y también reduce el daño a los extremos puntiagudos.
▪ Los enchufes son fáciles de equipar mediante un acoplamiento de un toque.

PDF

 
Número de Parte
CHS-5H-MP
CHS-6.5H-MP
CHS-8H-MP
CHS-11H-MP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo aplicable × diámetro interno
(φ)
Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8X560
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10X6.562.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12X865
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16X1174

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Para montaje en tubo
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Rango de presión de operación(MPa) ::1.5
Tipos de conexión Un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico