(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de acoplamiento Mega Flow

Serie de acoplamiento Mega Flow
  • Descuento por volumen

La pérdida de presión, la fuga de aire y la contramedida se pueden realizar simultáneamente. Puede elegir entre purga automática y purga manual.

PDF

 
Número de Parte
MPS-2M
MPS-3M
MPS-3M-A
MPS-4M
MPS-4M-A
MPS-40M
MPS-60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

R1/488.2Purga manual
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R3/889.2Purga manual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/874.2Purga Automática
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

R1/292.2Purga manual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/277.2Purga Automática
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

R1/2114.7Purga manual
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

R3/4117.7Purga manual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón con Niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico