(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Mega Flow x Acoplamiento, Tipo de rosca macho de aluminio

Mega Flow x Acoplamiento, Tipo de rosca macho de aluminio
  • Descuento por volumen

Las contramedidas de pérdida de presión, fuga de aire y pérdida de flujo pueden implementarse simultáneamente. Tipo de rosca macho de aluminio.

[Caracteristicas]
· Diseño de flujo completo: maximiza el rendimiento de las herramientas y máquinas neumáticas (puede evitar la pérdida de presión, la pérdida del caudal y la fuga de aire al mismo tiempo).
· Conexión de un toque: el tipo de conexión de un toque y el diseño del tipo de purga evitan que la manguera se golpee y retroceda durante la extracción de la herramienta, gracias a la función de eliminación de presión residual secundaria (manguera, herramienta, etc.).
· Mecanismo de bloqueo de seguridad: la palanca se abre solo si se inserta el enchufe.
· El enchufe no se puede desconectar hasta que el aire esté bloqueado con la palanca

PDF

 
Número de Parte
MFX-02M
MFX-03M
MFX-04M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R1/470.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R3/871.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R1/275.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aluminio Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico