(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguito - racor de tubo de compresión de latón【10-50 piezas por paquete】

Manguito - racor de tubo de compresión de latón
  • Descuento por volumen

Manga única adecuada para usar con un conector de manga Chiyoda Tsusho.

[Caracteristicas]
· Admite tuberías desde tuberías de cobre hasta tuberías de resina.
· Admite tuberías desde tuberías de cobre hasta tuberías de resina sin modificaciones.
· No tiene inserto, por lo que solo hay una ligera pérdida de caudal.
· El elemento de tornillo se trata con un sellador (tornillo R) y se puede usar para la tubería como está.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SLEEVE4
SLEEVE6
SLEEVE8
SLEEVE10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

44

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

66

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

88

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Manga Material (componentes relacionados) C3604 (latón)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua industrial / aire comprimido (incluida la aspiradora) Rango de temperatura de funcionamiento (partes relacionadas)(℃) -5~60
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 1 Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre, polibuteno Max. Presión de funcionamiento en una aspiradora(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico