(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo de prevención de espuma que utiliza goma de cloropreno en la piel exterior.
[Caracteristicas]
· Solo para aire; hereda directamente las características de TP interno.
· Amplia gama de variación de color, lo cual es conveniente para la gestión de tuberías.
· Tubo de dos capas con caucho de cloropreno utilizado para la piel exterior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Caucho de cloropreno | Fluido Aplicable | Aire comprimido |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar / Resistencia a la salpicadura / Resistencia al agua / Vacío / Resistente al calor / Resistencia al aceite | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 | Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | -0.1::0.8 |
Compatible con vacío | Aceptable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente