(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, bobina múltiple, resistente al agua, serie MES (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, bobina múltiple, resistente al agua, serie MES
  • Descuento por volumen

Estos tubos espirales presentan una resistencia al agua superior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3-MES-6-40S

 
Número de Parte
3-MES-6-40S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Número de agujeros
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 3 colores (3 núcleos)~66~443122350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido
Material, uretano Poliuretano resistente al agua Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8 Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico