(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubos: poliuretano, multirecto, de 2 a 8 colores diferentes, serie 2-MP, 4-MP, 6-MP, 8-MP

Tubos: poliuretano, multirecto, de 2 a 8 colores diferentes, serie 2-MP, 4-MP, 6-MP, 8-MP
  • Descuento por volumen

Un tubo recto que utiliza una variedad de diferentes variaciones de color para facilitar la identificación de la tubería.

[Caracteristicas]
· Hereda directamente las características de los tubos TP.
· Se puede conectar con un accesorio de un toque sin dejar marcas durante el pelado mediante soldadura especial.
· La identificación de la tubería se hace fácil a través de la variación de color en donde se puede usar un color diferente para cada tubería.
· Ideal para lugares donde la tubería horizontal es difícil o cuando se usan muchas tuberías

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-MP-4S
2-MP-4S-100
2-MP-6S
2-MP-6S-100
2-MP-8S
2-MP-8S-100
2-MP-10S
2-MP-10S-100
2-MP-12S
4-MP-4S
4-MP-4S-100
4-MP-6S
4-MP-6S-100
4-MP-8S
4-MP-10S
4-MP-12S
6-MP-4S
6-MP-4S-100
6-MP-6S
6-MP-8S
6-MP-10S
6-MP-12S
8-MP-4S
8-MP-4S-100
8-MP-6S
8-MP-8S
8-MP-10S
8-MP-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Número de agujeros
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~44~222520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~44~2225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~66~4421220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~66~44212100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~88~5521520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~88~55215100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~1010~76.522520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~1010~76.5225100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 2 colores (2 núcleos)~1512~8822820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~44~224520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~44~2245100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~66~4441220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~66~44412100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~88~5541520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~1010~76.542520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 4 colores (4 núcleos)~1512~8842820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~44~226520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~44~2265100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~66~4461220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~88~5561520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~1010~76.562520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~1512~8862820
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 8 colores (8 núcleos)~44~228520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 8 colores (8 núcleos)~44~2285100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 8 colores (8 núcleos)~66~4481220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 8 colores (8 núcleos)~88~5581520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 8 colores (8 núcleos)~1010~76.582520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 8 colores (8 núcleos)~1512~8882820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Uretano Fluido Aplicable Aire comprimido
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Compatible con vacío Aceptable Max. Presión de funcionamiento en una aspiradora(MPa) -0.1 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico