(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, multiplano, de 3 a 10 colores, serie 3TP, 4PT, 5PT, 8PT, 10PT (Números de pieza)

Tubería - poliuretano, multiplano, de 3 a 10 colores, serie 3TP, 4PT, 5PT, 8PT, 10PT
  • Descuento por volumen

Un tubo plano con abundantes variaciones de color para una fácil identificación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6TP-8S

 
Número de Parte
6TP-8S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Número de agujeros
(por pieza)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Multi color] 6 colores (6 núcleos)~88~5561520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Plano Material Uretano Fluido Aplicable Aire comprimido
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Compatible con vacío Aceptable Max. Presión de funcionamiento en una aspiradora(MPa) -0.1 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico