(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubo de nylon robusto con presión de ruptura superior (6 MPa).
[Caracteristicas]
· Alta presión de estallido: muy robusto con alta presión de estallido.
· Precisión superior del diámetro exterior: precisión del diámetro exterior anotada en la tabla del modelo.
· Marcas de corte y vista de modelo: las marcas de corte impresas a intervalos de 1 m son óptimas para trabajos de corte y control de inventario
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Recto | Material | (Nylon) | Fluido Aplicable | Aire comprimido |
---|---|---|---|---|---|
Material: nylon | Nylon resistente a la presión | Entorno operativo | Estándar / Resistencia a la presión / Vacío / Resistente al calor / Resistencia al aceite | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 |
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | -0.1::1.5 | Compatible con vacío | Aceptable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente