(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajustable, serie FUJI SC

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajustable, serie FUJI SC
  • Descuento por volumen

El controlador de velocidad evita la rotación y la rotura del tubo por medio de un anillo de cierre de rotación.

[Características]
· Tipo de anillo de cierre de rotación: evita la torsión (rotación) de la tubería.
· Sello del elemento de tornillo (tornillo R): se puede usar para tuberías tal como está debido al sellado del elemento de tornillo.
· Flexibilidad de rosca superior: el cuerpo del codo y la parte roscada se pueden girar.
· No es del tipo rotativo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4-01SC-I
4-01SC-O
4-M5SC-I
4-M5SC-O
6-01SC-I
6-01SC-O
6-02SC-I
6-02SC-O
6-M5SC-I
6-M5SC-O
6R-01SC-I
6R-01SC-O
6R-02SC-I
6R-02SC-O
6R-M5SC-I
6R-M5SC-O
8-01SC-I
8-01SC-O
8-02SC-I
8-02SC-O
8-03SC-I
8-03SC-O
8R-01SC-I
8R-01SC-O
8R-02SC-I
8R-02SC-O
8R-03SC-I
10-02SC-I
10-03SC-I
10-03SC-O
10-04SC-I
10-04SC-O
10R-02SC-I
10R-02SC-O
10R-03SC-I
10R-03SC-O
10R-04SC-I
10R-04SC-O
12-03SC-I
12-03SC-O
12-04SC-I
12-04SC-O
12R-03SC-I
12R-03SC-O
12R-04SC-I
12R-04SC-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Dirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-Medidor de entrada6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-Medidor de entrada6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de entrada6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10-Medidor de salida6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de entrada8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de salida8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de entrada8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-Medidor de entrada8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de entrada10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-Medidor de entrada10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de entrada10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de entrada12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10C3604: latónMedidor de salida12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-Medidor de entrada12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-Medidor de salida12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10-Medidor de entrada12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Medidor de salida12R1/2
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Dirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7
Tipo de perilla Con ranura para destornillador de punta plana Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico