(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubería con sellador, conexión WS, enchufe de diámetro variable (Números de pieza)

Conexión de tubería con sellador, conexión WS, enchufe de diámetro variable
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación están recubiertos con sellador prerrevestido con fluororesina. No se requiere envolver la cinta de sellado alrededor de la sección roscada de los tubos de conexión para 4B nominal o inferior. El agente de sellado a base de flúor tiene un efecto de lubricación y, por lo tanto, reduce la carga del trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-BRS-20X15A
WS-BRS-25X15A
WS-BRS-25X20A
WS-BRS-32X15A
WS-BRS-32X20A
WS-BRS-32X25A
WS-BRS-40X15A
WS-BRS-40X20A
WS-BRS-40X25A
WS-BRS-40X32A
WS-BRS-50X15A
WS-BRS-50X20A
WS-BRS-50X25A
WS-BRS-50X32A
WS-BRS-50X40A
WS-BRS-65X15A
WS-BRS-65X20A
WS-BRS-65X25A
WS-BRS-65X40A
WS-BRS-65X50A
WS-BRS-80X15A
WS-BRS-80X20A
WS-BRS-80X25A
WS-BRS-80X32A
WS-BRS-80X40A
WS-BRS-80X50A
WS-BRS-80X65A
WS-BRS-100X20A
WS-BRS-100X25A
WS-BRS-100X32A
WS-BRS-100X40A
WS-BRS-100X50A
WS-BRS-100X65A
WS-BRS-100X80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4B(100A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Banda Presencia Selladores Sellador de fluororresina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico