(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de tubería Codo de puerto horizontal

Acoplamiento de tubería Codo de puerto horizontal
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tuberías de acero de diámetro pequeño / mediano. Sigue la especificación JIS B 2301 para un accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo. El galvanizado en caliente reduce el efecto sobre el medio ambiente.

PDF

 
Número de Parte
SOL-10A-B
SOL-15A-B
SOL-15A-W
SOL-20A-B
SOL-20A-W
SOL-25A-B
SOL-25A-W
SOL-32A-B
SOL-32A-W
SOL-40A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
200 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)[No provisto] Ninguno
140 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
80 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
40 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
30 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de salida lateral Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico