(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acoplamiento - junta de goma con anillo exterior, serie KHPS

Acoplamiento - junta de goma con anillo exterior, serie KHPS
  • Descuento por volumen

Corte la tubería y apriete la tuerca para una fácil conexión. La junta de alta potencia no tiene anillo de bloqueo y su empaque de goma se presiona contra la superficie exterior de la tubería, por lo que puede expandirse y contraerse ligeramente (se requiere prevención de caída por separado).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KHPS-20A-W
KHPS-25A-W
KHPS-50A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/42027.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12534
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25060.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Hierro Fundido Maleable Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente (números de pieza / -W) Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 1.0 - MPa Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Tipos Adecuado Tipo de montaje Junta Mecánica Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tubería de acero tamaño JIS Material de tubería aplicable Acero / PVC Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) 1.0 Mpa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico