(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utiliza material de latón libre de cadmio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VTS-83838
Fluido Aplicable | Aire / Aceite | Forma del cuerpo principal | Ángulo |
---|---|---|---|
Material del cuerpo | Latón (sin cadmio) | Método de operación | Manual |
Lado de suministro, tornillo aplicable | [Rc (R)] Tornillos R | Lado de suministro, designación nominal de la rosca de tornillo aplicable S2 | 3/8B(10A) |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20~100 | Rango de presión de operación(MPa) | 3.5~7 |
Revestimiento del cuerpo | Ninguno | Forma de la manija | Mango moleteado |
Lado de control (descarga), tipo de conexión | Tornillos Rc | Lado de control (descarga), designación nominal del hilo S1 | 3/8B(10A) |
Mostrar más | |||
Longitud L(mm) | 76 | Diámetro de la manija D(φ) | 22 |
RoHS | 10 | - | - |
Mostrar menos |
Fluido Aplicable | Aire / Aceite | Forma del cuerpo principal | Ángulo | Material del cuerpo | Latón (sin cadmio) |
---|---|---|---|---|---|
Método de operación | Manual | Lado de suministro, tornillo aplicable | Tornillos R | Lado de suministro, designación nominal de la rosca de tornillo aplicable S2 | 3/8B(10A) |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::100 | Rango de presión de operación(MPa) | 3.5::7 | Revestimiento del cuerpo | Ninguno |
Forma de la manija | Mango moleteado | Lado de control (descarga), tipo de conexión | Tornillos Rc | Lado de control (descarga), designación nominal del hilo S1 | 3/8B(10A) |
Longitud L(mm) | 76 | Diámetro de la manija D(φ) | 22 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VTS-83838 de la serie Válvula de aguja oscilante (tipo enroscable) VTS.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente