(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de aguja (tipo anillo), VRC

Válvula de aguja (tipo anillo), VRC
  • Descuento por volumen

Utiliza material de latón libre de cadmio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VRC-08828

Número de Parte
VRC-08828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
Método de operación Manual Lado de suministro, tornillo aplicable Tornillos R Lado de suministro, designación nominal de la rosca de tornillo aplicable S2 1/4B(8A)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100 Rango de presión de operación(MPa) 3.5::7 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control (descarga), tipo de conexión Junta de anillo Lado de control (descarga), diámetro exterior de la tubería aplicable D(φ) 8
Longitud L(mm) 70 Diámetro de la manija D(φ) 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico