(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de aguja (tipo tornillo) VSC

Válvula de aguja (tipo tornillo) VSC
  • Descuento por volumen

Se utiliza material de latón libre de cadmio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VSC-82828

Número de Parte
VSC-82828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
Método de operación Manual Lado de suministro, tornillo aplicable Tornillos R Lado de suministro, designación nominal de la rosca de tornillo aplicable S2 1/4B(8A)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100 Rango de presión de operación(MPa) 3.5::7 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control (descarga), tipo de conexión Tornillos Rc Lado de control (descarga), designación nominal del hilo S1 1/4B(8A)
Longitud L(mm) 70 Diámetro de la manija D(φ) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VSC-82828 de la serie Válvula de aguja (tipo tornillo) VSC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico