(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rueda para ruedas dedicadas serie H, ruedas de nylon MC de servicio pesado, H-MCB (GOLD CASTER)

Rueda para ruedas dedicadas serie H, ruedas de nylon MC de servicio pesado, H-MCB (GOLD CASTER)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon MC
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte
H-100MCB
H-130MCB
H-150MCB
H-200MCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100451257450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130502060550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150502060600
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

200632571660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Nylon MC Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico