(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poliacetal/Plástico Muelle POM/PB

Poliacetal/Plástico Muelle POM/PB
  • Descuento por volumen

Este resorte no magnético se utiliza para equipos de resonancia magnética. No es necesario separarse de la carcasa de plástico al desecharlo. La durabilidad y la resistencia química varían según el entorno operativo. Pruebe en su entorno operativo antes de usar.

PDF

 
Número de Parte
POM/PB-4-8-L20
POM/PB-4-8-L50
POM/PB-6-10-L20
POM/PB-6-10-L50
POM/PB-8-12-L20
POM/PB-8-12-L50
POM/PB-20.5-25-L36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permitida (rango configurable)
(N)
Longitud libre L
(mm)
O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Longitud continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.5020841.0112.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.51~8.5050840.2830
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.51~4.50201060.3911
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.51~16.00501060.4831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51~4.50201280.3112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.51~16.00501280.6630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.51~4.50362520.50.0916

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina POM (Polioximetileno) Condición de superficie final No a tierra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico