(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedita Dúctil para Carro de Remolque, Giratoria, SR

Ruedita Dúctil para Carro de Remolque, Giratoria, SR
  • Descuento por volumen

· Tipo de componente relacionado: Soporte de fijación de ruedas
· Tipo de rueda: Componentes relacionados

PDF

 
Número de Parte
100SR
150SR
200SR
250SR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

451121127171
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

571291299090
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60146146112112
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

66176176134134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte de fijación de ruedas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico