(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rueda ancha de acero tipo rueda (con rodamientos) TFB para ruedas dúctiles

 
Número de Parte
125X50TFB
125X65TFB
150X50TFB
150X65TFB
150X75TFB
200X75TFB
250X65TFB
250X75TFB
300X75TFB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
Diámetro del Hub B2
(mm)
Detalles del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12750256540072#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12765257647072#6305
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15050256544073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15065257659073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15075259072073#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20075259088075#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25065307690076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250753090107076#6206
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300753090121078#6206

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Hierro Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico