(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas de ruedas dúctiles Tipo estándar Ruedas de uretano ULB

Ruedas de ruedas dúctiles Tipo estándar Ruedas de uretano ULB
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

 
Número de Parte
75ULB
100ULB
125ULB
150ULB
180ULB
200ULB
250ULB
300ULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
Diámetro del Hub B2
(mm)
Detalles del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7530103814039CB1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10033124421040CB1232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12736174928055#6303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15038205335062#6204
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18042205343053#6204/CB2047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20042205749062#6204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25046256365075#6305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30048256783078#6305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico