(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas dúctiles serie estándar serie BR para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
180BRA |
180BRB |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa de rueda universal | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | FCD450 | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical | Categoría de carga | Carga media |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente