(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dúctiles serie estándar BR (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Dúctiles serie estándar BR (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctiles serie estándar serie BR para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

100BRMCB

Número de Parte
100BRMCB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00205.8140[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío8585113113121004780

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 100BRMCB de la serie Ruedas - Dúctiles serie estándar BR (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
100BRB
100BRFA
100BRFB
100BRULB
125BRA
125BRFA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098140[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00196140[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196140[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205.8140[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión8585113113121004780
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

80.01~140.00176.4168.5[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío1001001281281712552102.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor1001001281281712552102.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico