(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Dúctiles serie estándar K (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Dúctiles serie estándar K (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctiles serie estándar K para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.01daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

75KB

Número de Parte
75KB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0068.6112.5[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros redondos (dos agujeros)75-9552107540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical
Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 75KB de la serie Ruedas - Dúctiles serie estándar K (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
100KFB
100KMCB
125KFA
125KFB
75KFB
75KULB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00137.2140[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calorAgujeros redondos (dos agujeros)90-115591210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.8140[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calorAgujeros redondos (dos agujeros)90-115591210047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] HierroResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calorAgujero circular10532130651712553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8168.5[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calorAgujero circular10532130651712553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00137.2112.5[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calorAgujeros redondos (dos agujeros)75-9552107540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.8112.5[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasiónAgujeros redondos (dos agujeros)75-9552107540

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico