(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR.

Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR.
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil para carro de remolque serie SR para cargas medias con agujeros ranurados. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
100SR FB
100SR MCB
100SR ULB
100SR WSB
150SR FB
150SR ULB
200SR FB
200SR MCB
250SR FB
250SR MCB
250SR WSB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

140.01~220.00186.2140[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00294140[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205.8140[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098140[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00343195[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático90(105)90(105)1291292015057120
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00362.6195[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite90(105)90(105)1291292015057120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00480.2250[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático112(120)112(120)1461462020060155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

750.01~852.6250[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío112(120)112(120)1461462020060155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00637300[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío / Antiestático134(144)134(144)1761762525066190
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

750.01~980300[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío134(144)134(144)1761762525066190
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323.4300[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío134(144)134(144)1761762525066190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico