(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR. (Números de pieza)

Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR.
  • Descuento por volumen

Ruedas dúctil para carro de remolque serie SR para cargas medias con agujeros ranurados. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

100SR WSB

 
Número de Parte
100SR WSB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098140[Caucho] Caucho (con rodamiento)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío71(90)71(90)112112121004585

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa de rueda universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material FCD450 Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 100SR WSB de la serie Ruedas - Dúctil para carro de remolque, serie SR..

Products like this...

Número de Parte
100SR FB
100SR MCB
100SR ULB
150SR FB
150SR ULB
200SR FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga admisible [Calculado por catálogo carga admisible × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de montaje P1
(mm)
Paso de montaje P2
(mm)
Tamaño de placa F1
(mm)
Tamaño de placa F2
(mm)
Diámetro del eje A
(φ)
Diámetro de rueda D
(φ)
Herrajes metálicos ancho B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

140.01~220.00186.2140[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00294140[(Nylon)] MC Nylon (con rodamiento)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00205.8140[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión71(90)71(90)112112121004585
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00343195[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor90(105)90(105)1291292015057120
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00362.6195[Uretano] Uretano (con rodamiento)Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión90(105)90(105)1291292015057120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00480.2250[Acero] Hierro (con rodamientos)Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina / Resistente a la abrasión / Antiestático / Resistencia al frío / Resistente al calor112(120)112(120)1461462020060155

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico