(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodamientos de Transportador - Con resina de acetal, sin vástago roscado, tipo DR-H.

Rodamientos de Transportador - Con resina de acetal, sin vástago roscado, tipo DR-H.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Plano
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 40
· Material de la superficie: Poliacetal
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
DR-16-H4.1W0.25
DR-18-H6
DR-18-H8
DR-19-H4W(1.3)3
DR-19-H5
DR-19-H5W(0)2.3
DR-19-H6
DR-20-H8
DR-22-H4W(0.5)3
DR-22-H6
DR-22-H6W1
DR-22-H8
DR-24-H6
DR-24-H6W1
DR-24-H10.5
DR-26-H4W(0.5)3
DR-26-H6
DR-26-H6W1
DR-26-H10
DR-28-H6
DR-28-H6W1
DR-30-H6
DR-30-H6W1
DR-30-H10-8
DR-30-H10-9
DR-32-H12
DR-35-H6
DR-35-H6W1
DR-35-H15
DR-38-H10
DR-40-H6
DR-40-H6W0.5
DR-40-H17
DR-47-H8W(0)9
DR-47-H20
DRS-9-H2.5
DRS-12-H3
DRS-16-H4.1W0.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodamiento OD D
(Ø)
Ancho W
(mm)
ID d
(Ø)
Rango de carga permitido
(N)
Carga permisible
(N)
Altura de la rueda interior Boss W1
(mm)
Altura de la rueda interior Boss W2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101644.14.0~20.019.60.250.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10186620.1~50.049--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10185820.1~50.049--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196420.1~50.0491.33.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196520.1~50.049--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196520.1~50.0490.02.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196620.1~50.049--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10206820.1~50.029.4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102274100.1~200.01960.53.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102276100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102276100.1~200.01961.01.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227820.1~50.049--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102476100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102476100.1~200.01961.01.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024710.520.1~50.049--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102674100.1~200.01960.53.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102676100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102676100.1~200.01961.01.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026810100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102876100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102876100.1~200.01961.01.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103076100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103076100.1~200.01961.01.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030810200.1~300.0245--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030910200.1~300.0245--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321012200.1~300.0294--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103576100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103576100.1~200.01961.01.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351115200.1~300.0294--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038810100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104086100.1~200.0196--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104086100.1~200.01960.50.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401217200.1~300.0294--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047148100.1~200.01960.09.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10471420300.1~500.0343--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10932.54.0~20.09.8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012434.0~20.09.8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10163.54.120.1~50.0490.250.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de rodamiento Acero al carbón Tipo Plano Material de superficie Resina de acetal
Entorno operativo Estándar Velocidad rotacional permitida(rpm) 300 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico